- 주문 번호:
- SZ 2892000
- 장점
- 고르지 못한 바닥으로 인한 도어 어긋남을 교정
- 조립된 인클로저에 설치하기 때문에 수평 조절을 사전에 계획하지 않아도 됨
- 사용 영역
- 최대 15mm의 설치 위치에서 고르지 못한 바닥의 높이 차이 보정
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한 베이스-트림패널 높이
- = 200 mm
- 부품마다 최대 부하 용량(정적)
- 250 kg
- Adjustment tool
- 육각 스패너 SW 19
- 설치 옵션
- 베이스/주추 구성품의 코너 피스를 사용하여 설치함
- 참고 사항
- 지반 인양력 검사가 가능합니다
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 1.6 kg
- 총 무게
- 1.665 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177623798
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
-
SZ Levelling component, for H: 200 mm