베이스 열반 브래킷 일체형 베이스/주추 및 고정형 베이스/주추용

주문 번호: TS 8601100

열반 결합된 인클로저 운반 시 안정성을 높이기 위해 측면 100mm짜리 베이스/주추 트림 패널을 90° 돌려서 장착하는 경우 필요. 트림 패널당 필요한 수량: 2개.

주문 번호:
TS 8601100
제품 설명
열반 결합된 인클로저 운반 시 안정성을 높이기 위해 측면 100mm짜리 베이스/주추 트림 패널을 90° 돌려서 장착하는 경우 필요.
사용 영역
운송을 위해 추가적인 안정화를 위해 열반 조합하는 경우
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
M8 x 16mm 스크류 포함
참고 사항
트림 패널당 필요한 수량: 2개
포장 단위
20 개
순 중량
0.52 kg
총 무게
0.626 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177230705
ECLASS 8.0
27189263
제품 설명
TS Base/plinth trim panels for base/plinth TS