- 주문 번호:
- TS 7825808
- 제품 설명
- 모듈식 베이스 컨셉트 보완. 추후에 베이스 구성품의 전면 또는 후면 트림 패널을 높이 100mm 또는 200mm로 교체할 수 있습니다. 인입된 케이블의 경우 추후 설치를 위해 한쪽 측면 개방.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 9005
- 치수
- 높이: 100 mm
- Suitable for plinth width
- = 800 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.7 kg
- 총 무게
- 3.15 kg
- EAN
- 4028177520547
- ECLASS 8.0
- 27189260