- 주문 번호:
- PC 8360920
- 제품 설명
- IW 인클로저 도어, PC 인클로저 하단 전면도어의 디자인 적용을 위해 사용합니다. 베이스 트림 패널은 TS의 코너 피스에 그리고 베이스 구성품은 외측면에서 스크류로 고정됩니다.
- 재료
- 강판, 분사 도장
디자인 트림패널: 압출 성형 알루미늄 섹션 - 색상
- RAL 7015
디자인 트림패널: RAL 7035 - 치수
- 높이: 200 mm
- Suitable for plinth width
- = 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2.617 kg
- 총 무게
- 2.817 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177382664
- ECLASS 8.0
- 27189260