필터 매트 통풍 가능한 베이스 구성품 및 디자인 트림패널로 통풍 가능한 베이스 구성품용

품목 번호: DK 7581.500

베이스 트림 패널용 필터 매트가 포함된 마운팅 프레임

품목 번호:
DK 7581.500
제품 설명
베이스 구성품에서 트림 패널을 커버링하기 위해 사용합니다. 마운팅 프레임은 필터 매트 뒤의 베이스 트림 패널로 밀어 넣습니다. DIN EN 779에 준하는 필터 등급 G3.
제공 범위
장착 프레임 포함
적합한:
폭: 800 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.38 kg
총 무게
0.42 kg
관세 번호
56039390
EAN
4028177221291
ECLASS 8.0
27189272
제품 설명
DK Filter mat, for base/plinth component, vented, for base/plinth component, vented with designer cover, To cover the trim panel in the base/plinth component, for width: 800 mm
문서화
Info sheet