- 주문 번호:
- VX 8660400
- 재료
- 강판
- 제공 범위
- 설치 브래킷 2개
조립 부품 - 중량/개수
- 0.096 kg
- 포장 단위
- 2 개
- 설치 옵션
- 수직형 베이스/주추 트림 패널에 내부 설치용
- 베이스/주추 트림 패널의 시스템 천공을 이 위치에서 직접 이용할 수 있으므로 90° 회전된 베이스/주추 트림 패널에는 설치 브래킷이 필요 없음
- 적합한:
- VX 베이스/주추 시스템용, 강판
- 순 중량
- 0.076 kg
- 총 무게
- 0.097 kg
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177984776
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- VX 베이스/주추 확장 앵글, 베이스/주추 강판용, 베이스/주추 트림 패널용, H: 100/200mm