베이스 어댑터 VX 베이스/주추 시스템용, 강판

주문 번호: VX 8660130

베이스/주추 시스템 VX에 이중 캐스터 7495.000을 장착하기 위한 용도.

주문 번호:
VX 8660130
버전
트윈 캐스터용
제품 설명
베이스/주추 시스템 VX에 이중 캐스터 7495.000을 장착하기 위한 용도.
재료
강판
중량/개수
0.876 kg
포장 단위
4 개
품목 번호 관련 참고 사항:
베이스/주추 트림 패널(측면)은 항상 트윈 캐스터가 장착되는 부분에 필요함
이중 캐스터와 관련하여 3000N의 총 하중이 허용됨.
적합한:
VX 베이스/주추 시스템용, 강판
순 중량
0.872 kg
총 무게
0.877 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177984783
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
VX 베이스/주추 어댑터, 이중 캐스터용, 강판
문서화
Info sheet
Product presentations
자세한 기술 정보