- 주문 번호:
- VX 8660096
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 중량/개수
- 0.304 kg
- 포장 단위
- 4 개
- 설치 옵션
- 브러시 스트립이 있는 베이스/주추 트림 패널 및 통풍형 베이스/주추 트림 패널에
- 적합한:
- VX 베이스/주추 시스템용, 강판
- 순 중량
- 0.28 kg
- 총 무게
- 0.32 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177985438
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- VX 베이스/주추용 패널 고정 옵션. 브러시 스트립이 있는 패널 또는 통풍형 패널을 VX 베이스/주추 시스템에 깊이에 맞게 고정하기 위한 추가 브래킷.