커버 캡, 스테인리스 스틸 VX 베이스/주추 시스템용, 스테인리스 스틸

주문 번호: VX 8660500

배송 범위에 포함된 전면 및 후면 베이스/주추 트림 패널 포함 베이스/주추 코너 피스 플라스틱 커버 캡을 교체하기 위해 사용.

주문 번호:
VX 8660500
재료
스테인리스 스틸 1.4310(AISI 302)
적합한:
높이: = 100 mm
포장 단위
4 개
적합한:
베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸
순 중량
0.236 kg
총 무게
0.241 kg
관세 번호
94039910
ETIM 9
EC002626
제품 설명
스테인리스 스틸 베이스/주추 트림 패널 VX 포함 베이스/주추 코너 피스용 스테인리스 스틸 커버 캡, H: 100mm용
문서화
Info sheet