커버 캡, 스테인리스 스틸 VX 베이스/주추 시스템용, 스테인리스 스틸 주문 번호: VX 8660600 배송 범위에 포함된 전면 및 후면 베이스/주추 트림 패널 포함 베이스/주추 코너 피스 플라스틱 커버 캡을 교체하기 위해 사용. 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: VX 8660600 재료 스테인리스 스틸 1.4310(AISI 302) 적합한: 높이: = 200 mm 포장 단위 4 개 적합한: 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸 순 중량 0.4 kg 총 무게 0.447 kg 관세 번호 94039910 ETIM 9 EC002626 제품 설명 스테인리스 스틸 베이스/주추 트림 패널VX 포함 베이스/주추 코너 피스용 스테인리스 스틸 커버 캡, H: 200mm용 문서화 Info sheet DE, EN