- 주문 번호:
- VX 8100700
- 제품 설명
- 100mm 또는 200mm 높이의 베이스 / 주추 코너 피스에 걸기 위한 용도 .
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 트윈 캐스터 4개, 고정장치가 2개의 캐스터에는 있고, 다른 2개에는 없음
- Clearande floor
- 100 mm
- 부하량
- 이중 캐스터 4개 사용 시 최대 동적 하중(개별 인클로저): 3000N
- 중량/개수
- 8.38 kg
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 7.98 kg
- 총 무게
- 8.38 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177921542
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- 제품 설명
-
VX 운반용 캐스터, 고정장치 포함/미포함 각 2개