조절 구성품 VX 베이스/주추 시스템용

주문 번호: VX 8100710

설치 장소의 고르지 못한 바닥을 최대 15mm까지 추후 수평 조절하기 위한 용도. 베이스/주추 코너 피스를 사용하여 설치함.

주문 번호:
VX 8100710
제품 설명
설치 장소의 고르지 못한 바닥을 최대 15mm까지 추후 수평 조절하기 위한 용도. 베이스/주추 코너 피스를 사용하여 설치함. 맞변거리19mm 의 육각 스패너로 조정 .
장점
고르지 못한 바닥으로 인한 도어 어긋남을 교정
조립된 인클로저에 설치하기 때문에 수평 조절을 사전에 계획하지 않아도 됨
제공 범위
조립 부품
부하량
최대 허용 부하: 각각의 수평 조절 장치 구성품마다 2500N
참고 사항
VX 베이스/주추 시스템과 VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP의 조합으로 사용 가능
지반 인양력 검사가 가능합니다
치수
높이: 100 mm
중량/개수
0.74 kg
포장 단위
4 개
순 중량
0.68 kg
총 무게
0.74 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177921559
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
제품 설명
VX 수평 조절 구성품, 적합한 베이스/주추 높이: 100mm
문서화
Info sheet