- 주문 번호:
- VX 8620400
- 제품 설명
- 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 또는 케이블 클램프 레일이 있는 베이스/주추 구성용. 강판과 스테인리스 스틸의 100mm와 200mm 높이의 베이스/주추 트림 패널에 적합.
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 제공 범위
- 설치 브래킷 2개
케이블 클램프 레일용 장착 브래킷 2개
조립 부품
- 적합한 베이스-트림패널 높이
- 100 mm
200 mm
- 참고 사항
- 수직형 베이스/주추 트림 패널에 내부 설치용
- 베이스/주추 트림 패널의 시스템 천공을 이 위치에서 직접 이용할 수 있으므로 90° 회전된 베이스/주추 트림 패널에는 설치 브래킷이 필요 없음
- 중량/개수
- 0.232 kg
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.22 kg
- 총 무게
- 0.232 kg
- 관세 번호
- 83024200
- EAN
- 4028177927100
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
VX 베이스/주추 설치 브래킷, 강판 베이스/주추용, 적합한 베이스/주추 트림 패널 높이: 100/200mm