열반 커버 VX 베이스/주추 시스템용, 스테인리스 스틸

주문 번호: VX 8620010

열반 결합된 두 베이스/주추 사이의 틈새를 매끄럽게 메우기 위한 용도. 세 개 이상의 베이스/주추를 열반 결합할 때 뒤쪽에 틈새를 메우기 위해 필요.

주문 번호:
VX 8620010
제품 설명
열반 결합된 두 베이스/주추 사이의 틈새를 매끄럽게 메우기 위한 용도. 세 개 이상의 베이스/주추를 열반 결합할 때 뒤쪽에 틈새를 메우기 위해 필요.
재료
ABS 플라스틱
무할로겐
색상
RAL 9005
참고 사항
열반 커버가 전면 및 후면 베이스/주추 트림 패널과 함께 베이스/주추 코너 피스 제공 범위에 기본 사양으로 포함.
치수
높이: 100 mm
중량/개수
0.32 kg
포장 단위
10 개
순 중량
0.25 kg
총 무게
0.322 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177931527
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27189270
제품 설명
열반 커버, 베이스/주추 시스템 VX용, 스테인리스 스틸, 높이 100mm, RAL 9005, 플라스틱 ABS