- 주문 번호:
- PS 4612000
- 버전
- 육각 렌치 볼트 없음
- 장점
- 바닥이 고르지 못할 때 높이 차이를 보정하기 위한 용도
- 재료
- 강판
- 조립 설명서
- VX 베이스/주추에 장착 시 베이스/주추 어댑터가 필요함
- 부품마다 최대 부하 용량(정적)
- 3,000 N
- 치수
- 나사: M12 x 40
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
칠러 Blue e+
TX CableNet - 조절 범위
- 18 ‐ 43 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.212 kg
- 총 무게
- 0.229 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177105492
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- PS 수평 조절 다리, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+용, TX CableNet, 조절 높이 18-43mm, M12 나사산 포함