수평 조절 다리 진동 감쇠 장치 포함

주문 번호: DK 7493230

수평 조절 다리, 진동 감쇠 장치 포함

주문 번호:
DK 7493230
제품 설명
인클로저의 진동을 절연하고 고르지 못한 바닥의 높이를 보정하기 위한 용도. 이 수평 조절 다리는 보강 폴리아미드 재질의 받침 원반과 구상 조인트 진자가 있는 아연도금 M12 스크류, 그리고 충격 완화용 미끄럼 방지판 및 절연판으로 구성되어 있습니다. 절연판은 물, 석유, 휘발유, 알칼리성 및 산성 용액, 소금, 비눗물 그리고 세제에 내성이 있습니다. 화학 분야나 실험실 등 특수한 용도로 사용하기에도 적합합니다.
부품마다 최대 부하 용량(정적)
300 kg
치수
나사산 길이: 50 mm
포장 단위
4 개
순 중량
0.52 kg
총 무게
0.569 kg
관세 번호
73181900
EAN
4028177552661
ECLASS 8.0
27182003