- 주문 번호:
- VX 8100780
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
- 참고 사항
- VX 베이스/주추에 장착 시 베이스/주추 어댑터가 필요함
- 부품마다 최대 부하 용량(정적)
- 3,000 N
- 치수
- 나사: M12
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
PC
VX 베이스/주추 시스템 - 조절 범위
- 30 ‐ 110 mm
- 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 0.8 kg
- 총 무게
- 0.862 kg
- 관세 번호
- 73181900
- EAN
- 4028177927094
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
- VX Levelling feet, stainless steel, with M12 thread
- 문서화
- Info sheet