운반 키트 VX, VX IT 빈 인클로저용

주문 번호: VX 5301515

빈 인클로저를 사용 장소로 손쉽게 이동하기 위한 용도.

주문 번호:
VX 5301515
제품 설명
빈 인클로저를 사용 장소로 손쉽게 이동하기 위한 용도.
제공 범위
마운팅 브래킷을 포함한 회전 바퀴 4개
조립 부품
치수
높이: 58 mm
높이(참고 사항)
전체 높이 = 인클로저 높이 + 58 mm
조립 설명서
베이스 영역은 조립 지점에서 열려 있어야 함
부하량
최대 정적 하중: 인클로저 포함 캐스터 세트당 2,000N
포장 단위
4 개
순 중량
3.2 kg
총 무게
3.56 kg
관세 번호
83024900
EAN
4028177952485
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
Transport kit for VX empty enclosures, 2 castors, 4 fastening brackets, including assembly parts
문서화
사용 설명서