- 주문 번호:
- VX 5301516
- 제공 범위
- 캐스터 2개가 포함된 운반 모듈 1개
운반용 캐스터 2개가 포함된 운반 모듈 1개, 고정형
조립 부품 - 치수
- 폭: 556 mm
높이: 82.5 mm
깊이: 203 mm - 조립 설명서
- 베이스 영역은 조립 지점에서 열려 있어야 함
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX: = 600 mm
인클로저 유형: VX IT - 부하량
- 최대 허용 하중: 정적, 15,000N
- 최대 허용 하중: 동적, 10,000N
- 참고 사항
- 10,000N의 최대 허용 적재 하중(동적)은 평평한 지면에서 바퀴 이동을 기준으로 함.
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 10 kg
- 총 무게
- 10.3 kg
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177952492
- ETIM 9
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- 제품 설명
- VX IT용 캐스터 모듈, W: 600mm, 현장에서 쉽게 이동할 수 있으며 캐비닛에 직접 장착 가능.
- 문서화
- Further instructions
- 사용 설명서