베이스

글랜드 플레이트

글랜드 플레이트, 베이스 개구부 밀봉 및 케이블 인입을 위한 DK-TS용

글랜드 플레이트

케이블 인입용 글랜드 플레이트 모듈 TS IT, TS, SE, TX CableNet용

네트워크 인클로저의 베이스 프레임에 사용하기 위한 용도의 TS, TS-IT, SE 케이블 인입을 위한 베이스 플레이트 모듈. 삽입은 동일한 깊이의 기존 베이스 플레이트를 교환하면서 이루어짐.

글랜드 플레이트

글랜드 플레이트 모듈, 공기량 조절기로 통풍 가능 DK-TS용

공기량 조절기로 통풍되는 글랜드 플레이트 모듈은 기류를 이중 마루에서 설치 구성품으로 제어 및 유도하는 모듈입니다.

글랜드 플레이트

글랜드 플레이트 모듈, 통풍 가능 TS IT, TS, SE, TX CableNet용

네트워크 인클로저의 베이스 프레임에 사용하기 위한 용도의 TS, TS IT, SE의 통풍, 베이스 플레이트 모듈. 삽입은 동일한 깊이의 기존 베이스 플레이트를 교환하면서 이루어짐.

글랜드 플레이트

케이블 인입용 글랜드 플레이트 모듈 TS, TS IT, VX SE용

DK-TS 케이블 인입용 글랜드 플레이트 모듈, 네트워크 인클로저의 바닥 프레임에 사용하기 위한 용도 같은 깊이의 기존 글랜드 플레이트로 교체 시 사용

글랜드 플레이트

필터 매트 글랜드 플레이트용, 일체형, 통풍 가능

필터 패트는 필요한 컷아웃에 따라 간단하게 절단할 수 있음.

글랜드 플레이트

보강 브래킷 TS, TP 범용 콘솔용

계장된 인클로저를 운반하기 위해 베이스 트레이를 이용해서 베이스/주추나 팔레트에 스크루로 체결하는 경우, 고정 스트랩의 추가 안전 장치로 사용됨.

글랜드 플레이트

바닥 고정 브래킷 VX, VX IT용

바닥에 인클로저를 정박하기 위한 용도, 특히 인클로저 상부가 무거워 기울어질 수 있는 경우나 열반 인클로저를 내부에서 연결할 수 없는 경우.

글랜드 플레이트

글랜드 플레이트 VX, VX IT, VX SE용

바닥 공간의 개별 설치용. 조립 구성품 및 접지점을 통해 등전위화가 이루어짐.

글랜드 플레이트

슬라이딩 패널 VX, VX IT, VX SE용

바닥 영역에서 유연한 개방 및 다양한 보정을 위한 용도. 글랜드 플레이트와 결합 가능

글랜드 플레이트

측면 케이블 인입용 글랜드 플레이트 모듈 VX IT용

양측에 조절식 개구부와 브러시 스트립이 있음. 케이블이 이미 설치되어 있는 경우에도 측면 개방형 버전을 이용하여 베이스 플레이트 모듈을 추가 설치할 수 있음.

글랜드 플레이트

글랜드 플레이트 세트, 다분할형, 폐쇄형 VX IT용

폐쇄형 글랜드 플레이트 모듈과 케이블 인입용 슬라이딩 패널로 구성된 다분할형 글랜드 플레이트 세트.

글랜드 플레이트

글랜드 플레이트 모듈, 통풍 가능 VX IT용

베이스의 폐쇄를 위한 용도.

글랜드 플레이트

글랜드 플레이트 모듈, 다분할형, 브러시 스트립 포함, 고밀도 VX IT용

하부에서 효율적인 케이블 인입을 위한 용도.

글랜드 플레이트

글랜드 플레이트 모듈, 일체형, 브러시 스트립 포함 VX IT용

하부에서 효율적인 케이블 인입을 위한 용도.

글랜드 플레이트

글랜드 플레이트, 일체형, 통풍가능 TS IT용

고정 구성품 및 접지점을 통해 등전위화가 만들어집니다. 글렌드 플레이트 세트는 바닥 개구부 전체를 커버하기 위한 용도로 사용됩니다.

글랜드 플레이트

글랜드 플레이트 TS IT, TX CableNet용

고정 구성품 및 접지점을 통해 등전위화가 만들어집니다. 글렌드 플레이트 세트는 바닥 개구부 전체를 커버하기 위한 용도로 사용됩니다.

글랜드 플레이트

클립 글랜드 플레이트용

TS, SE, CM, TP에서 베이스 플레이트를 추가로 고정하기 위한 대체 용품임.