- 주문 번호:
- VX 5301347
- 제품 설명
- 폐쇄형 글랜드 플레이트 모듈과 케이블 인입용 슬라이딩 패널로 구성된 다분할형 글랜드 플레이트 세트. 폐쇄형 글랜드 플레이트 모듈, 깊이 237.5mm, 옵션으로 케이블 인입용 폐쇄형 글랜드 모듈 버전으로 교체 가능.
- 장점
- 개별 모듈의 순서는 자유롭게 선택 가능
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 글랜드 플레이트 세트
실링 밴드
조립 부품
글랜드 플레이트 모듈 4개, 폐쇄형, 깊이: 237.5mm
슬라이딩 패널 1개, 깊이: 115mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
폭: = 800 mm
깊이: = 1,200 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 9.3 kg
- 총 무게
- 9.76 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 36.7 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177950993
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 800 mm, W x D 800 x 1200 mm, sheet steel