- 주문 번호:
- VX 5301331
- 제품 설명
- 베이스의 폐쇄를 위한 용도.
- 장점
- 인클로저 패시브 통풍 지원을 위한 큰 천공형 섹션
- 위에서 삽입하여 필터 매트를 간단하게 교체
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 글랜드 플레이트 모듈, 통풍 가능
필터 매트
조립 부품
- 조립 설명서
- VX IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함
- 글랜드 플레이트 모듈은 237.5mm 깊이의 다른 베이스 모듈과 교환하여 결합 가능
- 치수
- 깊이: 237.5 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
폭: = 800 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2 kg
- 총 무게
- 2.38 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 9.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177950832
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
VX IT gland plate module, ventilated, for width 800 mm, W x D 800 x 237.5 mm, sheet steel