- 주문 번호:
- VX 5301334
- 버전
- 2분할형, 브러시 스트립 포함
- 제품 설명
- 하부에서 효율적인 케이블 인입을 위한 용도. 브러시가 교대로 엇갈리게 배치된 특수 브러시 스트립은 올바른 케이블 인입 시 주변에 대해 높은 기밀성을 제공하고 공조를 지원함. 케이블이 이미 설치되어 있는 경우에도 2분할형 버전을 이용하여 베이스 모듈을 추가 설치할 수 있음.
- 재료
- 모듈 플레이트: 강판
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB, 무할로겐
- 표면 처리
- 모듈 플레이트: 아연도금
- 제공 범위
- 고밀도 브러시 스트립을 포함하는 2개의 모듈 플레이트 반쪽
조립 부품
- 조립 설명서
- VX IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함
- 글랜드 플레이트 모듈은 237.5mm 깊이의 다른 베이스 모듈과 교환하여 결합 가능
- 참고 사항
- 브러시 스트립이 포함된 글랜드 플레이트 모듈, IEC 60 529에 준하는 보호 등급의 용도에 부적합
- 치수
- 깊이: 237.5 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
폭: = 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.4 kg
- 총 무게
- 1.56 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 5.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177950863
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
VX IT gland plate module with brush strip, for width 600 mm, W x D 600 x 237.5 mm, two-piece, sheet steel