글랜드 플레이트, 다분할형 DK-TS용

주문 번호: TS 7825382

글랜드 플레이트, DK-TS용 다분할 부품이며 인클로저 깊이에 따라 조합할 수 있습니다.

주문 번호:
TS 7825382
제품 설명
임의로 조합 가능.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
팩 = 케이블 인입용 슬라이딩 플레이트를 포함하는 글랜드 플레이트 1세트, 실링 밴드 및 조립 부품 포함.
참고 사항
변형 사이즈 800 x 800mm의 경우에는 사전 조립된 네트워크 인클로저의 제공 범위에 이미 포함되어 있는 글랜드 플레이트를 추가로 사용해야 합니다.
적합한:
인클로저 유형: TS 8
폭: 800 mm
깊이: 800 mm
포장 단위
1 키트
순 중량
5 kg
총 무게
5.18 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177302716
ECLASS 8.0
27189261