글랜드 플레이트, 일체형, 통풍가능 DK-TS용 주문 번호: DK 7825860 글랜드 플레이트, 일체형 통풍 가능, TS용, 통풍용 구멍, 후방 케이블 인입용 컷아웃, 브러시 스트립 포함 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: DK 7825860 제품 설명 통풍을 위한 천공, 후면 케이블 인입용 컷아웃, 브러시 스트립으로 덮여 있음. 재료 강판 표면 처리 아연도금 제공 범위 조립 부품 적합한: 인클로저 유형: TS 8폭: 800 mm깊이: 600 mm 포장 단위 1 개 순 중량 3.9 kg 총 무게 4.1 kg 관세 번호 73269098 EAN 4028177234437 ECLASS 8.0 27189261