글랜드 플레이트 모듈, 통풍 가능 TS IT, TS, SE, TX CableNet용

품목 번호: DK 7825.360

네트워크 인클로저의 베이스 프레임에 사용하기 위한 용도의 TS, TS IT, SE의 통풍, 베이스 플레이트 모듈. 삽입은 동일한 깊이의 기존 베이스 플레이트를 교환하면서 이루어짐.

품목 번호:
DK 7825.360
제품 설명
인클로저 수동 통풍을 위한 큰 천공형 섹션.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
필터 매트 및 벨크로 밴드 포함
참고 사항
TS IT의 베이스를 완전히 폐쇄하려면 여러 개의 글랜드 플레이트 모듈의 조합이 필요함
치수
깊이: 237.5 mm
적합한:
인클로저 유형: TS
TS IT
SE
TX CableNet
폭: 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
1.27 kg
총 무게
1.6 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177234314
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK 글랜드 플레이트 모듈, 통풍형, 깊이: 237.5mm, 인클로저 폭: 600mm, TS, TS IT, SE, TX CableNet용, 강판, 아연도금
문서화
Info sheet