글랜드 플레이트, 다분할형 CS 신형 기본 인클로저용

주문 번호: CS 9785511

바닥 개구부의 밀폐 및 케이블 인입을 위한 용도

주문 번호:
CS 9785511
재료
강판
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
적합한:
폭: = 600 mm
깊이: = 400 mm
포장 단위
1 키트
순 중량
2.77 kg
총 무게
2.97 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177578913
ECLASS 8.0
27189261