글랜드 플레이트 TS IT, TX CableNet용

주문 번호: DK 5502510

고정 구성품 및 접지점을 통해 등전위화가 만들어집니다. 글렌드 플레이트 세트는 바닥 개구부 전체를 커버하기 위한 용도로 사용됩니다.

주문 번호:
DK 5502510
버전
폐쇄형 글랜드 플레이트, 슬라이딩 패널 포함, 다분할형
제품 설명
조립 구성품 및 접지점을 통해 등전위화가 이루어짐. 베이스 플레이트 세트: 전체 베이스 개구부를 덮기 위한 용도. 베이스 플레이트 모듈: 용도에 따라 모듈 선택.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
참고 사항
바닥 영역을 채우기 위해 필요한 모듈 플레이트를 선택할 때는 베이스 지지대에 관한 조립 설명서의 정보도 함께 고려해야 함.
적합한:
인클로저 유형: TS IT
폭: 800 mm
깊이: 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.776 kg
총 무게
5.027 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177682610
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Gland plate Set, WxD: 800x600 mm, For TS IT, solid, multi-piece
문서화
사용 설명서