이 제품의 생산 중단 날짜: 2023. 12. 30.
- 주문 번호:
- DK 5502330
- 제품 설명
- 한 번에 개방 베이스 그룹 전체를 커버하기 위한 용도. 전면에 구멍이 뚫려있음. 베이스 및 베이스/주추 영역에서 찬 공기의 유입이 가능함. 특히 랙 공조가 있는 인클로저에서 찬 공기의 추가 유입이 보장됨. 전체 인클로저 폭에 걸쳐 아래에서 사용자 편의 케이블 인입을 위해 브러시 스트립을 후면에 포함. 통합 가이드 레일은 필터 매트의 편리한 교체와 간단한 장착을 위한 용도임.
- 재료
- 강판
브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-HB
필터 매트: 폼 - 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 글랜드 플레이트, 일체형, 통풍 가능, 후방 케이블 인입부 있음
필터 매트
조립 부품 - 적합한:
- 인클로저 유형: TS IT
TX CableNet
폭: 800 mm
깊이: 800 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 6.08 kg
- 총 무게
- 6.18 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177707818
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
- DK 글랜드 플레이트, 일체형, 통풍형, 후면 케이블 인입부 있음, 필터 매트 포함, TS, TS IT, TX CableNet용, 폭x깊이: 800x800mm
- 문서화
- Info sheet