베이스 장착, TS IT/TX용

주문 번호: VX 5502502

글랜드 플레이트 모듈을 장착하기 위해 사용, 기본 VX.

주문 번호:
VX 5502502
장점
확장 레일을 사용하면 TS 8, TS IT, TX 시리즈의 프레임 구조물 내에 바닥 모듈 VX/VX IT를 간편하게 통합할 수 있으므로 이전 TS 바닥 모듈 대신 사용할 수 있음
재료
강판, 아연도금
제공 범위
조립 부품이 포함된 수용 앵글 2개.
적합한:
인클로저 유형: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
깊이: = 1,000 mm
참고 사항
TX Cable Net의 분해 가능한 버전에서 내부 조립은 캐비닛 프레임의 모서리 연결부 체결 시 M8 인서트 너트를 사용하고 프레임 체결을 완료한 후 인서트 너트의 탭을 부러뜨리면 베이스 지지대를 조립할 수 있는 평평한 표면이 확보됨.
포장 단위
2 개
순 중량
1.4 kg
총 무게
1.643 kg
관세 번호
73269098
ETIM 9
EC002620
제품 설명
TS/TX용 바닥 마운트, 깊이 1000mm, 글랜드 플레이트 모듈 VX용
문서화
Quick guide