베이스 장착 TS IT용

주문 번호: DK 5501320

트림 패널 모듈 고정용

주문 번호:
DK 5501320
제품 설명
베이스 플레이트 모듈을 수용하기 위한 용도
장점
공구가 필요없는 조립 또는 스크류 체결 방식.
간단한 추후 장착 및 넘어짐 방치 장치와 결합 가능.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품이 포함된 수용 앵글 2개.
적합한:
인클로저 유형: TS IT
TX CableNet
깊이: 1,000 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.6 kg
총 무게
1.92 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
7.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177678897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK 베이스 장착 모듈, 조립 부품이 포함된 장착 레일 2개, D: 1000mm, TS IT용, TX CableNet, 강판, RAL 7035
문서화
사용 설명서