베이스 장착 TS IT용

주문 번호: DK 5501315

트림 패널 모듈 고정용

주문 번호:
DK 5501315
제품 설명
베이스 플레이트 모듈을 수용하기 위한 용도
장점
공구가 필요없는 조립 또는 스크류 체결 방식.
간단한 추후 장착 및 넘어짐 방치 장치와 결합 가능.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 9005
제공 범위
조립 부품이 포함된 수용 앵글 2개.
적합한:
깊이: 800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
1.2 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177678927
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
문서화
사용 설명서