- 주문 번호:
- TS 8601680
- 제품 설명
- 안정성을 높이기 위해 종방향 받침대는 인클로저의 베이스 프레임보다 앞뒤로 138mm 더 튀어나와 있음. 후면부를 잡아당겨 다시 체결하면 깊이가 더 깊은 인클로저에 사용할 수 있음. 바닥과 인클로저에 체결하기 위한 측면과 전면 및 후면에 조립 구멍이 있음. 캐스터와 수평 조절 다리는 용접 고정된 M12 너트에 조일 수 있음.
- 장점
- 작업 안전성을 높이기 위한 용도
- 인클로저 깊이에 맞게 설정 가능
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7015
- 제공 범위
- 좌측 깊이 받침대 1개
우측 깊이 받침대 1개
- 설치 옵션
- 바닥과 인클로저에 스크루로 고정하기 위한 측면과 전/후면에 조립 구멍이 있음
- 칠러 Blue e+의 경우 베이스/주추 요소로서 깊이 받침대를 사용할 수 있음
- 참고 사항
- 인클로저 넘어짐 방지를 위한 충분한 안정성 보장!
- 치수
- 높이: 70 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
깊이: = 600 mm
= 800 mm
- 깊이에 적합
- = 600 mm
= 800 mm
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 10 kg
- 총 무게
- 10.139 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 39.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177382640
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 제품 설명
-
TS 조절식 깊이 받침대, 깊이: 600/800mm용