- 주문 번호:
- SZ 2459500
- 제품 설명
- 인클로저가 특히 변화무상한 기후 조건에 노출되어 있는 때, 압력 차이로 인해 밀폐된 인클로저 내부에 응축수가 생길 수 있는데, 압력 보정 마개에 실링 박막이 내장되어 있어서 이러한 압력 차이는 물론 응축물 형성을 효과적으로 막을 수 있으며, 또한 추가로 외부로부터 들어오는 습기도 차단할 수 있음. 수직면에 설치되기 때문에 오염될 염려가 없음.
- 기술 사양
- 70mbar의 압력차에서 최대 120리터/시간의 공기 투과율
- 연결 나사산 M12 x 1.5
- 최고 4mm 두께의 재질에 장착 가능
- 재료
- 폴리아미드
- 색상
- RAL 9005와 유사
- 제공 범위
- 조임 너트 포함
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- Type 4
- Type 4X
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 68
- IP X8
- 포장 단위
- 5 개
- 순 중량
- 0.015 kg
- 총 무게
- 0.02 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177516960
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- 제품 설명
-
SZ Pressure relief stoppers