압력 보정 마개

주문 번호: SZ 4000300

특히 변화하는 기후 조건(예: 옥외 설치 시)에 노출되는 하우징을 위한 실링(Sealing) 박막이 내장되어 있는 스테인리스 스틸 재질의 압력 보정 마개.

주문 번호:
SZ 4000300
제품 설명
인클로저가 특히 변화무상한 기후 조건에 노출되어 있는 때, 압력 차이로 인해 밀폐된 인클로저 내부에 응축수가 생길 수 있는데, 압력 보정 마개에 실링 박막이 내장되어 있어서 이러한 압력 차이는 물론 응축물 형성을 효과적으로 막을 수 있으며, 또한 추가로 외부로부터 들어오는 습기도 차단할 수 있음. 수직면에 설치되기 때문에 오염될 염려가 없음.
기술 사양
연결 나사산 M12 x 1.5
70mbar 차압 상태에서 최대 60 L/h 의 공기 투과율
재료
스테인리스 스틸 1.4305(AISI 303)
제공 범위
조임 너트 포함
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
Type 4
Type 4X
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 66
IP X8
IP X9
길이
10 mm
포장 단위
5 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.12 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177967892
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
제품 설명
SZ 압력 보상 플러그, 스테인리스 스틸, 1.4305
인증
UR + C-UR (recognized)
문서화
Info sheet