- 주문 번호:
- SZ 2459000
- 제품 설명
- 내부 응축물을 안전하게 배출하고 외부의 살수로부터 보호(미로 효과)하기 위한 용도. 필요한 드릴 구멍의 직경 16mm. (AX 강판에는 바닥에 이미 구멍이 있음.)
- 재료
- 폴리아미드
- 색상
- RAL 7035와 유사
- 참고 사항
- 하단에 올바로 조립할 경우 물 튐 방지
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- Type 3R
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 44
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 0.03 kg
- 총 무게
- 0.038 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177023741
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- 제품 설명
- SZ Condensate discharge
- 인증
- UL + C-UL - FTTA