- 주문 번호:
- VX 8106760
- 제품 설명
- 조립 구성품을 통한 자동 등전위화 및 특수 EMC 실링을 통한 높은 EMC 보호 등급
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 아연 마그네슘 코팅
외부는 분체 코팅 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 55
- UL 50E에 준한 유형 등급
- 유형 1
- 유형 12
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
높이: = 2,000 mm
깊이: = 600 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 27.8 kg
- 총 무게
- 28.8 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177947252
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- 제품 설명
- VX EMC side panel, for HD: 2000x600 mm
- 문서화
- Info sheet
- 사용 설명서