EMC 측면 패널 VX용

주문 번호: VX 8108760

조립 구성품을 통한 자동 등전위화 및 특수 EMC 실링을 통한 높은 EMC 보호 등급

주문 번호:
VX 8108760
제품 설명
조립 구성품을 통한 자동 등전위화 및 특수 EMC 실링을 통한 높은 EMC 보호 등급
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
아연 마그네슘 코팅
외부는 분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 55
UL 50E에 준한 유형 등급
유형 1
유형 12
적합한:
인클로저 유형: VX
높이: = 2,000 mm
깊이: = 800 mm
포장 단위
2 개
순 중량
37.8 kg
총 무게
38.8 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177947245
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27189264
제품 설명
VX EMC side panel, for HD: 2000x800 mm
문서화
Info sheet
사용 설명서