- 주문 번호:
- VX 5301254
- 제품 설명
- 개별 설치 또는 열반 결합에서 IT 인클로저 시스템을 폐쇄하기 위한 용도.
- 장점
- 취급이 용이함
- 공구 없이 측면 패널 설치 및 제거 가능
- 안전 잠금장치 3524 E를 이용해 잠금
- 내부 잠금장치 통합
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 상부
콘솔 하부
마운팅 브래킷 6개
잠금장치 구성품 2개
조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
높이: = 2,000 mm
깊이: = 1,200 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 21.7 kg
- 총 무게
- 22.45 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 85.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177950610
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 제품 설명
-
Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 1,200 mm.