측면 패널, 수평 분할형 VX IT용

주문 번호: VX 5301261

측면 패널, 수평 분할, VX IT용

주문 번호:
VX 5301261
제품 설명
개별 설치 또는 열반 결합에서 IT 인클로저 시스템을 폐쇄하기 위한 용도.
장점
취급이 용이함
공구 없이 측면 패널 설치 및 제거 가능
안전 잠금장치 3524 E를 이용해 잠금
내부 잠금장치 통합
재료
강판
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
상부
콘솔 하부
마운팅 브래킷 6개
잠금장치 구성품 2개
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: VX IT
높이: = 2,200 mm
깊이: = 1,200 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
기본 재료
강판
포장 단위
1 개
순 중량
24.85 kg
총 무게
25.2 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
96 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177950689
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
제품 설명
Side panel, divided horizontally for VX IT for sealing IT enclosure systems in stand-alone or baying arrangement. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,200 mm.
문서화
사용 설명서