이 제품의 생산 중단 날짜
- 주문 번호:
- VX 5301247
- 장점
- 취급이 용이함
- 스냅식 잠금장치를 이용해 간단하게 밀폐
- 모든 설치 구성요소에 최적의 접근
- 도어를 통한 자유로운 접근을 전제로 하지만 출입 보안이 크게 향상된 내부 잠금 요소를 통해서만 개방 가능
- 공구 없이 언제든지 개별 측면 패널을 완전히 분해할 수 있음
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 측면부 2개
천공 레일
경첩 6개
퀵 체결장치 4개
조립 부품 - 조립 설명서
- 전면 및 후면 도어를 통한 접근이 보장되어야 함
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177955882
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 문서화
- 사용 설명서