- 주문 번호:
- VX 5301287
- 제품 설명
- 랙 장착용, 2개의 열반 인클로저 사이에 걸어서 장착. 좌우 모퉁이 부분에 케이블 가닥, 도관 등을 인입하기 위한 Ø 40mm 천공 각 한 개씩. 이 천공은 함께 제공된 커버 캡으로 막을 수 있음.
- 장점
- 간단하게 삽입 가능
- 재료
- 강판, 아연도금
- 제공 범위
- 파티션
커버 캡 2개
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX IT
높이: = 2,200 mm
깊이: = 1,000 mm
- 조립 설명서
- 칸막이를 삽입하려면 3mm 열반 결합 간격이 필요함
- 참고 사항
- 열반 커넥터 사용, 외부 장착, 3mm
- 열반 실링과 조합해서 사용할 수 없음
- 경우에 따라 설치 전에 기존 실링을 제거해야 함
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 20(커버 캡이 장착된 경우)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 29 kg
- 총 무게
- 29.5 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 112.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177954878
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
Partition, one-piece, insertable for VX IT, suspended between two bayed enclosures. For enclosure height 2,200 mm, for enclosure depth 1,000 mm, sheet steel, zinc-plated