칸막이, 수직 분할형, 스크루 체결식 VX IT용

주문 번호: VX 5301319

VX IT용 칸막이. 열반 인클로저의 추후 조립/분해용.

주문 번호:
VX 5301319
제품 설명
열반 인클로저의 추후 조립/분해용. 통합 가능한 실링 프로파일은 에어 컨디셔닝이나 소화 가스 사용 시 인클로저의 기밀성에 도움이 됨. 인클로저의 열반 결합 전에는 외부에서, 인클로저의 열반 결합 후에는 내부에서 조립할 수 있음. 칸막이는 프레임 구조 내부에 있기 때문에 언제든지 확장 가능. 인클로저 간에 특정 열반 결합 간격이 필요하지 않음.
재료
강판, 아연도금
제공 범위
칸막이 판 2개
커버 캡 4개
천공 레일
실링
조립 부품
적합한:
높이: = 2,450 mm
깊이: = 1,000 mm
조립 설명서
조립/분해는 내부 구조 없는 인클로저에서만 가능
포장 단위
1 개
관세 번호
94039910
EAN
4028177954977
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
제품 설명
Partition, divided vertically, screw-fastened for VX IT, for retrospective mounting/dismantling of bayed enclosures. For enclosure height 2,450 mm, for enclosure depth 1,000 mm.
문서화
Info sheet
사용 설명서