측면 패널, 스크루 체결식, 강판 TS, TS IT용

주문 번호: TS 8145235

측면 패널, 스크류 체결, 강판, TS용

주문 번호:
TS 8145235
장점
접지 부품이 있는 인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐
설치 보조 장치를 사용하여 프레임에 간단하게 위치 설정
접촉면이 있는 접지 볼트
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
전착도장, 외부는 분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
참고 사항
패널 홀더는 인클로저 내측이나 외측에 옵션으로 장착 가능
계장 가능한 패널 영역: 외형 치수 - 100mm
적합한:
인클로저 유형: TS
TS IT
높이: 1,400 mm
깊이: 500 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
기본 재료
강판
포장 단위
2 개
순 중량
17.2 kg
총 무게
19.2 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177266124
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
제품 설명
TS Side panel, screw-fastened, for TS, TS IT, for WD: 1400x500 mm, Sheet steel
문서화
사용 설명서