- 주문 번호:
- TS 8700060
- 장점
- 접지 부품이 있는 인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐
- 설치 보조 장치를 사용하여 프레임에 간단하게 위치 설정
- 접촉면이 있는 접지 볼트
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 1.5mm
- 표면 처리
- 브러시 연마, 그레인 사이즈 400
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
높이: = 2,000 mm
깊이: = 600 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 기본 재료
- 스테인리스 스틸
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 28.2 kg
- 총 무게
- 29.75 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177300170
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 제품 설명
- TS Side panel, screw-fastened, for TS, for WD: 2000x600 mm, Stainless steel 1.4301
- 문서화
- Info sheet