- 주문 번호:
- TS 8126500
- 제품 설명
- 배면 열반, 뒷면과 측면 열반 또는 코너를 통한 열반 결합 시 외관 개선을 위한 표준형 사이드 패널의 대안. 표준형 사이드 패널로 인해 발생하는 틈새가 규격-사이즈로 줄어듭니다. TS 코너 인클로저의 경우에는 비대칭형 사이드 패널 1개가 제공 범위에 포함됩니다. 추가로 필요한 비대칭형 사이드 패널의 수는 선택한 열반 유형에 따라 다릅니다.
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
높이: = 2,200 mm
깊이: = 600 mm - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- IP 55
- 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 34 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177263710
- ECLASS 8.0
- 27182101