측면 패널, 비대칭형 TS 8용

주문 번호: TS 8186500

사이드 패널, 비대칭, 강판, TS용

주문 번호:
TS 8186500
제품 설명
배면 열반, 뒷면과 측면 열반 또는 코너를 통한 열반 결합 시 외관 개선을 위한 표준형 사이드 패널의 대안. 표준형 사이드 패널로 인해 발생하는 틈새가 규격-사이즈로 줄어듭니다. TS 코너 인클로저의 경우에는 비대칭형 사이드 패널 1개가 제공 범위에 포함됩니다. 추가로 필요한 비대칭형 사이드 패널의 수는 선택한 열반 유형에 따라 다릅니다.
재료
강판, 1.5mm
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS 8
높이: = 1,800 mm
깊이: = 600 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55
기본 재료
강판
포장 단위
2 개
순 중량
27.552 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177263666
ECLASS 8.0
27182101
데이터 시트
Technical Data sheet