측면 패널, 잠금 가능 TS, TS IT용

주문 번호: DK 7824086

사이드 패널, 비대칭, 스테인리스 스틸, TS용

주문 번호:
DK 7824086
제품 설명
간편하게 상부에 걸 수 있음. 안전 잠금장치 No.3524 E를 사용한 잠금 장치. 접촉 탭이 있는 어스볼트.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
각각 4개의 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 2개의 측면 패널
적합한:
인클로저 유형: TS
TS IT
높이: 800 mm
깊이: 600 mm
기본 재료
강판
포장 단위
2 개
순 중량
11.4 kg
총 무게
12.4 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177232303
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
제품 설명
DK Side panel, WxH: 800x1200 mm, HxD: 800x600 mm, RAL 7035
문서화
사용 설명서