측면 패널, 잠금 가능 TS, TS IT용

주문 번호: DK 7824220

사이드 패널, 비대칭, 스테인리스 스틸, TS용

주문 번호:
DK 7824220
제품 설명
간편하게 상부에 걸 수 있음. 안전 잠금장치 No.3524 E를 사용한 잠금 장치. 접촉 탭이 있는 어스볼트.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
각각 4개의 안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 2개의 측면 패널
적합한:
인클로저 유형: TS IT
TX CableNet
TS
높이: 2,200 mm
깊이: 1,000 mm
기본 재료
강판
포장 단위
2 개
순 중량
53.2 kg
총 무게
53.8 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177302808
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
제품 설명
DK Side panel, For TS, TS IT, lockable, HxD: 2200x1000 mm, RAL 7035
문서화
사용 설명서