케이블 정리 패널 DK-TS용

주문 번호: DK 7824560

DK-TS용 케이블 정리 패널 다량의 케이블과 전선을 정리해야 하는 네트워크 인클로저에서 케이블 라우팅용으로 사용할 수 있는 만능 도우미로.

주문 번호:
DK 7824560
제품 설명
다량의 케이블과 전선을 정리해야 하는 네트워크 인클로저을 위한 다용도 보조품. 케이블 정리 기능이 있는 파티션으로도 사용할 수 있습니다. 내부 레벨에 고정하게 되면 케이블을 내부에서 뿐만 아니라 외부에서도 고정할 수 있으며, 사이드 패널과 결합해서도 고정 가능합니다. 조립 방법: TS 8 인클로저의 내부 고정 레벨에 직접 조립. 시스템 섀시의 외부 고정 레벨에 조립.
재료
강판
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: DK-TS
폭: 600 mm
높이: 2,000 mm
깊이: 600 mm
포장 단위
1 개
순 중량
8.693 kg
총 무게
9.15 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177234246
ECLASS 8.0
27400604